Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0820024453

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12, taille 1 0820024453

Product Description

DISTRIBUTEUR ELECT ED 5/2 ISO1 220/50

Commande
électrique
Débit nominal Qn
1060 l/min
Sortie raccord d'air comprimé
Plaque de base ISO 5599-1
Pression de service min.
-0.9 bar
Pression de service maxi
10 bar
Commande manuelle
Sans crantage
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
EN 175301-803, forme A
Elément de commande
Bistable
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Externe
Normes
ISO 5599-1
Largeur du distributeur pilote
30 mm
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de montage en batterie
Principe de plaque de base simple
Type de raccordement
Raccordement sur embase
Rappel automatique
Avec rappel pneumatique
Entrée raccord d'air comprimé
Plaque de base ISO 5599-1
Raccord d'air comprimé échappement
Plaque de base ISO 5599-1
Raccord d'air comprimé pilote entrée
Plaque de base ISO 5599-1
Raccord d'air comprimé pilot échappement
Plaque de base ISO 5599-1
Équipement distributeur de base
Distributeur de base sans bobine
Taille
ISO 1
Pression de pilotage mini
2 bar
Pression de pilotage maxi
10 bar

Caractéristiques

  • Qn max. = 2 500 l/min
  • Commande électrique
  • Commande pneumatique
  • Largeur : 42 mm, 56 mm

Documentation et schémas