AVENTICS-P-CD01-PA

Systèmes de vannes normalisés AVENTICS™ série CD01-PA (ISO 15407-1)

Product Description

La série CD01-PA d’AVENTICS est le système de vannes flexible conforme à la norme ISO 15407-1. La série offre une commande pneumatique ou électrique, un vide ou une pression jusqu’à 16 bar, une alimentation en pression double, des zones de pression, la certification ATEX et divers accessoires permettant de nombreuses options de modularité.

B10

Caractéristiques

  • Système de vannes normalisé de 26 mm
  • Flexibilité et fonctionnalités élevées
  • Configurations spécifiques personnalisées simples et flexibles via le configurateur en ligne
  • Gamme de pression jusqu’à 16 bar
  • Une combinaison avec la série CD02-AL est possible

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas