AVENTICS-P-521

Mini-distributeurs à tiroir AVENTICS™ série 521

Product Description

La série 521 AVENTICS est une gamme de mini-distributeurs à tiroir à commande électropneumatique parfaitement adaptés au pilotage de vérins pneumatiques. Les distributeurs sont dotés de bobines de haute qualité, résistantes à la chaleur et à l’humidité, adaptées aux températures ambiantes élevées et aux environnements difficiles. Ils peuvent être montés sur des embases juxtaposables pour des applications en îlot. Les distributeurs AVENTICS série 521 conviennent aux applications automobiles, d’encartonnage, d’emballage et de fabrication de pneus.

Produits

Search
1-10 résultats sur 26 pour Produits
:
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 521 52100001
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1050 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
1050 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 521 52100002
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1050 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
1050 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 521 52100003
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1050 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
1050 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 521 52100004
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1050 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
1050 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 521 52100005
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1050 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
1050 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 521 52100006
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1050 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
1050 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 521 52100007
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1050 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
1050 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 521 52100008
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1050 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
1050 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 521 52100009
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1050 l/min
Fonction de la vanne
Centre fermé
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
1050 l/min
Centre fermé
8 bar
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 521 52100010
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1050 l/min
Fonction de la vanne
Centre fermé
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
1050 l/min
Centre fermé
8 bar
Actionneur de vanne
Solénoïde, solénoïde – Pilotage par l’air
Matériau du corps
Aluminium
Produits
Air, gaz neutre
Diamètre de raccordement
1/4"
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP
Fonction
5/2, 5/3
Débit
Supérieur à 12 kv
Tension
115 V CA, 230 V CA, 24 V CA, 24 V CC
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide jusqu’à 10,3 bar, du vide jusqu’à 150 psig
Normes/réglementations
UL

Caractéristiques

  • Corps taraudé G1/4 en aluminium anodisé avec joints en NBR pour une durée de vie prolongée
  • Une construction non respirante où les chambres à rappel par ressort de l’actionneur simple ou double effet sont collectées avec l’échappement de l’électrovanne
  • Traite l’air lubrifié ou non lubrifié ou les gaz neutres
  • Plage de température ambiante : 5 °C à 50 °C
  • Conforme à toutes les directives de l’UE applicables

Pièces et accessoires

Search
1-9 of 9 results for Pièces et accessoires
:

Documentation et schémas