Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-L123

Électrovannes pour usage général ASCO™ de la série L123

Product Description

Depuis le 30 septembre 2025, les électrovannes pour usage général de la série L123 ne sont plus disponibles à la vente et sont remplacées par les électrovannes compactes à 2 voies ASCO 256.

La documentation correspondante est toujours disponible ci-dessous.

Matériau du corps
PPS (polyphénilsulfure) renforcé par de la fibre de verre
Actionnement des vannes
Solénoïde - Action directe
Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/8 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP
Pression maximale admissible (PS)
10 bar
Température du fluide
0 °C +130 °C
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Étanchéité
FPM

Caractéristiques

  • Électrovanne à action directe.
  • Convient pour arrêter les fluides liquides et gazeux.
  • Convient pour la vapeur à basse pression et les applications dans les autoclaves de stérilisation.

Documentation et schémas