Asco-P-148-149

ASCO™ Série HOV 148/149

Product Description

La série 148/149 d'ASCO est composée d'une vanne d'arrêt de sécurité compacte à 2 et 3 voies et d'un actionneur motorisé. Spécifiquement conçu pour les applications de brûleurs à mazout, ce nouveau produit offre aux équipementiers, distributeurs, entrepreneurs et utilisateurs finaux une nouvelle option de vanne d'arrêt de sécurité de combustion qui augmente la sécurité et la fiabilité et améliore le rendement thermique dans les applications de mazout grâce à une conception à débit et pression élevés. Cette vanne est adaptée à un carburant pouvant aller jusqu'à 100 % de biodiesel. L'ensemble de ce système est conforme aux normes internationales avec des certifications UL, FM et CSA.
CONFIGURER 148 | CONFIGURER 149

ul-listed
fm-approved
csa-listed
Matériau
Vanne : laiton
Actionneur : aluminium moulé sous pression
Matériau d’étanchéité
PTFE
Matériau en contact avec le produit : laiton, acier zingué, acier inoxydable, PTFE, Viton (FKM)
Produits
Fioul n° 2 à 60 SSU, fioul n° 4 à 300 SSUN
fioul n° 5 à 5000 SSU, fioul n° 6 à 5000 SSU (chauffé)
B20/100 Fioul biodiesel
Tailles de tuyauterie
3/4" par défaut ; peut être réduite à 1/2" sur site en installant des réducteurs de tuyaux (non fournis)
Fonction
3 voies par défaut ; peut être modifié en 2 voies en installant un bouchon sur le port 3 (non fourni)
Facteur de débit CV (Kv)
5,16 (4,46)
5,47 (4,73)
Pression différentielle de service maximale en bar (psi)
300 (20,68)
Température maximale du produit °F (°C)
300 (149)
Plage de température ambiante
-40°F à +150°F
(-40°C à +66°C)
Actionnement des vannes
Motorisé
Tension
12 0V/60 Hz, 110 V/50 Hz, 240 V/60 Hz, 230 V/50 Hz

Caractéristiques

  • Convient pour la recirculation du mazout ainsi que pour les applications simples de fermeture de sécurité
  • Avantages des technologies motorisées avec une sécurité fiable en position fermée en moins d'une seconde
  • Large plage de températures ambiantes -40°F à +150°F (-40°C à +66°C)
  • Raccordement 3/4" ou 1/2" NPT/Rp réglable sur site, et fonction 3/2 ou 2/2. Réglable à l'aide d'adaptateurs et de bouchons en option.
  • Des options électriques telles que l'interrupteur de preuve de fermeture et les interrupteurs auxiliaires à position réglable sont disponibles.
  • Boîtier standard de type 1 et IP10 pour usage général
    Boîtier étanche de type 4 et IP65 disponible en option pour les installations extérieures ou intérieures avec lavage à grande eau.
  • Indication visuelle des positions d’ouverture et de fermeture de la vanne de série
  • Homologué UL, approuvé FM et certifié CSA

Documentation et schémas