AMS-P-PR9270V-EX

Capteur de sécurité PR9270V-EX

Product Description

Homologué et conçu pour être intégré à un système de protection des machines.

Sensibilité (± 10 %)
3,937 mV/m/s (100 mV/po/s)
Étendue de mesure
± 1,27 m/s (± 50 po/s)
Sensibilité transversale
≤5 %
Gamme de fréquence (±3 dB)
De 3 à 9 000 Hz (de 180 à 540 000 cpm)
Température de service
-54 à 121 °C (-65 à 250 °F)
Limite de choc
5 000 g pk (49 050 m/s²)

Caractéristiques

  • Solution idéale pour les systèmes de protection des machines
  • Disponible avec protection de câble supplémentaire

Documentation et schémas