Branson-P-S8300

Generador ultrasónico avanzado serie 8300 Branson

Descripción del producto

El generador ultrasónico avanzado serie 8300 de Branson ofrece una gama completa de funciones para cumplir con los requisitos de cualquier limpieza de precisión. El generador serie 8300 se usa en un tanque de limpieza simple o en un sistema de limpieza completamente integrado para brindar una limpieza precisa de manera rápida, consistente y rentable.

Frecuencia de salida
25 o 40 kHz
Configuraciones de elementos
6, 12, 18, 24, 36, 48
Voltaje de entrada
110 V, 220 V
Potencia de salida promedio
40 vatios por elemento
Aprobaciones regulatorias
FCC y CSA
Dimensiones
17,5”ancho x 16,8”profundidad x 5,5” alto
Peso
30 libras (13,6 kg)
Potencia de salida
17,5”ancho x 16,8”profundidad x 5,5” alto

Características

  • La regulación por línea/carga compensa los cambios de temperatura y de nivel de líquido, además de las variaciones de carga y de voltaje de la línea
  • El verdadero control de potencia variable hace que la intensidad cavitacional (y no el ciclo de trabajo) sea variable de manera infinita y lineal del 20% al 100%
  • La frecuencia de barrido minimiza las ondas estacionarias y mejora la distribución de la actividad ultrasónica; opera a una velocidad de 80 Hz por segundo en un ancho de bando de 1400 Hz
  • La sintonización automática mantiene la frecuencia operativa óptima para su aplicación.
  • La opción de interfaz de E/S permite el control de encendido/apagado remoto del generador
  • Las funciones de seguridad para proteger el generador incluyen exceso de temperatura, sobrecarga, circuito abierto y cortocircuito

Documentos y dibujos