Remachadoras en caliente y prensas térmicas
Las remachadoras en caliente, también conocidas como máquinas de compresión térmica, se utilizan para unir dos materiales diferentes. El equipo de remachado en caliente utiliza calentamiento y enfriamiento locales para aumentar la temperatura de los componentes de plástico con el fin de reformarlos sin emplear vibraciones, lo que protege las superficies de las piezas. La tecnología de remachado en caliente de Branson es una solución ideal para aplicaciones que requieren la unión de piezas de plástico delicadas o piezas con componentes electrónicos integrados en industrias como ensamblaje, electrónica y dispositivos médicos.