Branson-P-Bransonic CPXH2800

Baño digital Bransonic® CPXH 2800 Branson

Descripción del producto

El baño digital Bransonic® CPXH es el baño por ultrasonido más avanzado que hemos creado a la fecha. Incluye los beneficios de la limpieza térmica, con la capacidad de establecer temperaturas de 20 °C/68 °F a 69 °C/156,3 °F .

Tamaño total
13,5" largo x 12" ancho x 11,5" prof.
Tamaño del tanque
9,5" largo x 5,5" ancho x 4" prof.
Peso
9 libras
Frecuencia
40 kHz

Características

  • Desgasificación: se puede configurar hasta 99 minutos
  • Temporizador: se puede configurar hasta 99 minutos o ejecutarse continuamente
  • Limpieza con calor - hasta 69°C/156,2°F
  • Tecnología de adaptación automática
  • Totalmente programable
  • Control de energía alta/baja
  • Modo de apagado automático

Documentos y dibujos