Branson-P-DCX Series Automation Power Supply

Fuentes de alimentación de automatización serie DCX Branson

Descripción del producto

La familia DCX de fuentes de alimentación de automatización es lo más reciente en tecnología ultrasónica para fuentes de alimentación y control de procesos continuo. El circuito patentado brinda beneficios significativos en desempeño y consistencia, al ofrecer una mayor productividad y calidad de soldaduras. Las funciones avanzadas incluyen modo energía, interfaz web para control remoto, protección de contraseña, límites de calidad de soldadura y un puerto fieldbus EtherNet/IP para control mediante controlador lógico programable (PLC) o en una red para control distribuido en tiempo real.

Interfaz de datos
USB, Ethernet, EtherNet/IP, Fieldbus
Frecuencia
20, 30, 40 kHz
Potencia de salida
0,4 kW, 0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 1,5 kW, 2,5 kW, 4,0 kW
Modos de soldadura
Tiempo, energía

Características

  • Tecnología de fuentes de alimentación ultrasónicas líder en la industria para control de procesos continuos.
  • Las múltiples configuraciones incluyen montaje vertical y montaje en bastidor.
  • Interfaz web para diagnóstico avanzado y configuración remota.
  • Límites de calidad de soldadura programables, protección de contraseña y múltiples configuraciones preestablecidas.
  • Disponible con opciones de conectividad Fieldbus y EtherNet/IP (DCX A y F) para comunicación avanzada, control distribuido en tiempo real y soporte de topología de múltiples líneas.
  • Disponible 20, 30 y 40 kHz.
  • Niveles de potencia de hasta 4 kW.

Documentos y dibujos