No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Yarway-P-INB100 inverted bucket

Trampas de vapor de cubo invertido Yarway INB100

Descripción del producto

Las trampas de vapor de cubo invertido serie INB100 se utilizan en una variedad de aplicaciones de carga ligeras de condensado, como por ejemplo goteo, trazador, pequeños calentadores de aire y calefactores. Estas trampas son simples y confiables durante la descarga de condensados cerca de la curva de saturación.

Características

  • Adecuado para una variedad de cargas y aplicaciones
  • Resiste la suciedad y el sarro: la válvula y el orificio están colocados en la parte superior de las trampas
  • Orificio y válvula de acero al cromo: vida útil prolongada y máxima resistencia a la corrosión
  • Entrada superior, reparable en línea
Tecnología
Mecánica (cubo invertido)
Tamaño
NPS 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 y 2-1/2/DN 15, 20, 25, 32, 40, 50 y 65
Presión de funcionamiento
600 psi (42 bar)
Capacidad
Hasta 20 000 lb/h (9072 kg/h)
Conexiones
NPT, SWE, BSPT, 150RF, 300RF, PN40
Materiales
Hierro fundido o acero al carbono

Documentos y dibujos