Fisher-P-R130

Regulador de ensambles de conmutación de manifold R130 Fisher™

Descripción del producto

Los ensambles de conmutación de manifold R130 constan de dos reguladores tipo 67C y un manómetro especial de 0 a 4,1 bar/0 a 60 psig, y el tipo R130-20 proporciona una presión de salida de 3,1 bar/45 psig en el cilindro de suministro y de 2,1 bar/30 psig en el cilindro de reserva. El manómetro, que funciona como indicador de conmutación, es de color rojo y tiene el rango de 0 a 2,4 bar/0 a 35 psig. Cuando la lectura mostrada en el cuadrante está en el rango de 0 a 2,4 bar/0 a 35 psig, se indica que el manifold ha cambiado del cilindro de suministro al de reserva.

Características

  • Compacto
  • Alta estabilidad
Tamaño del cuerpo
1/4 NPT
Presión máxima de entrada
17,2 bar/250 psig
Presión de salida máxima de emergencia
3,4 bar/50 psig sobre el ajuste de presión de salida o 6,9 bar/100 psig, el valor que sea mayor
Ajuste de la salida estándar
Suministro: 3,1 bar/45 psig
Reserva: 2,1 bar/30 psig
Capacidades térmicas
-29° a 71 °C/-20° a 160 °F

Documentos y dibujos