Tartarini-P-BM7

Restablecimiento manual de la válvula de corte tipo disco serie BM7 Tartarini™

Descripción del producto

Las válvulas de corte serie BM7 son elementos de aislamiento automático adecuados para instalarse como dispositivos de seguridad en estaciones de regulación. Garantizan una instalación y un mantenimiento fácil, además de una alta precisión. La serie BM7 cumple con la Directiva para equipos a presión PED 97/23/CE y está clasificada en la categoría I

Configuraciones disponibles
BM7/1-1/2 pulg.: conexión enroscada de 1-1/2 pulg. GAS
BM7/40-FS: conexiones bridadas (con bridas deslizantes) de 1-1/2 pulg. (DN40) PN16 UNI/DIN
BM7/2 pulg.: conexión enroscada de 2 pulg. GAS
BM7/50-F: conexión bridada de 2 pulg. (DN50) PN16UNI/DIN
Presión permisible de entrada
Hasta 14 bar
Rango establecidos de presión de alivio
0 a 14 bar
Rango de presión SSV
Con OS/66 : rango de presión mín.= 0,007 a 0,4 bar, rango de presión máx.=0,025 a 0,50 bar
Con OS/66-AP: rango de presión mín.= 0,10 a 2,5 bar, rango de presión máx.= 0,20 a 5 bar
Clasificación de la precisión
Hasta +/-5 %
Capacidad máxima
970 Nm3/h

Documentos y dibujos

Características

  • Fácil instalación
  • Fácil mantenimiento
  • Alta precisión de funcionamiento