No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS F532WD Stationary Ultrasonic Water Flow Meter

Caudalímetro ultrasónico estacionario de agua FLUXUS F532WD de Flexim

Descripción del producto

El caudalímetro ultrasónico no intrusivo de la serie FLUXUS F532WD de Flexim es la solución ideal para los puntos de medición de la red de agua potable. Gracias a su tecnología de abrazadera, la serie FLUXUS F532WD permite una instalación muy sencilla y rentable de puntos de medición de caudal dentro de una red de suministro de agua existente. La serie FLUXUS F532 WD de Flexim forma parte de los sistemas de medición de caudal por ultrasonidos no intrusivos más confiables y precisos: mide incluso caudales tan bajos como 0,03 ft por segundo. Los transductores se fijan a la tubería con anchas correas de acero inoxidable y se aseguran en robustas carcasas de acero inoxidable. Los transductores tienen protección IP68 y cables de transductor reforzados.

Tipo de fluido
Agua
Material del tubo
Acero, plásticos, hormigón, PCCP, FRP/GRP,...
Tamaño del tubo
F532WD: 25 mm ... 2000 mm
F721WD: 50 mm ... 6500 mm
Canales de caudal
F532WD: uno
F721WD: uno o dos
Rango de temperatura
Pared del tubo: de –40 °C a +130 °C
Cantidades de medición
Caudal volumétrico, caudal másico, velocidad del caudal
Precisión
Incertidumbre de medición del sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 % de la lectura ±0,005 m/s
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): ±1,0 % de la lectura ±0,005 m/s
Repetibilidad
0,15 % de lectura ±0,005 m/s
Rango
Rango de velocidad del caudal: de 0,01 a 25 m/s
Tipo de sensor
Sensor de temperatura: medición no intrusiva de la temperatura del agua incluida
Fuente de alimentación
F532WD: de 90 a 250 VCA o de 11 a 32 VCC
F721WD: de 100 a 230 VCA o de 20 a 32 VCC o de 11 a 16 VCC
Certificaciones y aprobaciones
IP66 (transmisor)
IP67 o IP68 (sensores)
Salida
4-20 mA activo/pasivo
HART activo/pasivo de 4-20 mA
pulsos/frecuencia/binario
Protocolo de comunicación
F532WD:
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Bus M

F721WD:
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Bus M
Profibus PA
Foundation Fieldbus

Características

  • Extremadamente preciso hasta velocidades de caudal tan bajas como 0,01 m/s
  • Sin necesidad de calibración del cero y sin desviaciones permanentes
  • Almohadillas de acoplamiento permanente
  • Transductores IP68
  • Los transductores se pueden enterrar permanentemente (no necesitan cámara)
  • Mediciones sin desviaciones
  • Datos confiables y precisos
  • Bajos costos de instalación
  • Diseñados para durar
  • Trabajos en tuberías difíciles

Documentos y dibujos