No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-P-TA-Coriolis

Medidores de caudal y densidad Coriolis Micro Motion de la serie TA

Descripción del producto

Los medidores de caudal y densidad Coriolis de la serie TA tienen todo el material húmedo construido con tántalo puro y son ideales para la manipulación de líquidos corrosivos como ácidos y bases. Los distintos tamaños de tuberías disponibles le ofrecen una plataforma ideal para las aplicaciones de procesamiento de lotes, distribución, asignación y mediciones dentro de la planta.

Productos

Search
1-7 de 7 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Precisión del caudal másico (líquido)
±0,10 % (repetibilidad del 0,05 % de la tasa)
Precisión de la densidad (líquido)
±0,001 g/cm³ (Repetibilidad de 0,0005 g/cm³)
Tamaño de la tubería
1/10 in (DN2)-3 in (DN80)
Rango de presión
Hasta 580 psig (40 barg)
Rango de temperatura
–40 °F a 356 °F (–40 °C a 180 °C)
Electrónica (software)
Opciones de E/S de expansión que incluyen mA, frecuencia, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus

Características

  • Logre mediciones de alta precisión de densidad y caudal volumétrico másico en aplicaciones que requieren que los componentes húmedos sean de tántalo
  • Disponible en siete tamaños de tubería
  • Se ofrece únicamente con el transmisor 5700 de 9 hilos
  • Mejore las mediciones y el seguimiento con el diagnóstico exhaustivo de las mediciones y el proceso con historial e ingreso de datos incorporados
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification

Documentos y dibujos