Emerson-P-plantweb-metrology

Plantweb Advisor para metrología

Descripción del producto

Plantweb Advisor para metrología es la nueva plataforma de análisis modular de Emerson, que ofrece un conjunto de funciones y flexibilidad sin precedentes dentro del mundo actual de la medición. Este software le permite comprender la condición operativa y los riesgos de sus productos y sistemas de medición. Ahorre tiempo y dinero gracias al Plantweb Advisor para metrología, al utilizar sus funciones de monitorización remota, los paneles de control para evaluar la condición operativa y mucho más.

Sistema operativo
Microsoft Windows Server 2016 y Server 2019 (64 bits)
Protocolos de comunicación
OPC, Modbus® TCP, Modbus® RTU
Módulos
  • Diagnóstico del medidor por ultrasonido
  • Verificación de medidor inteligente Coriolis
  • Diagnósticos de los cromatógrafos de gas
  • Verificación del cálculo
  • Presión diferencial del pronóstico
  • Tendencias de factores de medidor
  • Incertidumbre del sistema
  • Cálculo de medidas erróneas
  • Administrador de dispositivos y calibración

Características

  • Monitoreo remoto que reduce la cantidad de tiempo en que el personal debe estar expuesto a riesgos
  • Tableros de evaluación de la condición operativa que ofrecen datos de medición confiables
  • Reconciliación de datos más sencilla con el acceso a datos verificados
  • Mejoras en la confiabilidad del sistema con el acceso a diagnósticos predictivos
  • Cumplimiento de las obligaciones contractuales gracias a la validación de datos simplificada
  • Reducción de la incertidumbre con el uso de diagnósticos avanzados del sistema para detectar y corregir problemas rápidamente

Documentos y dibujos