No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS G601 CA Energy Compressed Air Thermal Energy Meter

FLUXUS G601 CA Energy de Flexim: medición de aire comprimido y cantidad de calor portátil y no intrusiva

Descripción del producto

El FLUXUS G601 CA Energy es la herramienta multiuso perfecta para los gestores de energía. Combina la medición portátil y no intrusiva del caudal y la cantidad de calor en aire comprimido, gases técnicos y líquidos.

El principio de la diferencia de tiempo de tránsito ultrasónico proporciona excelentes rangos de flujo dinámicos y es capaz de detectar incluso las fugas más pequeñas, desde una velocidad de flujo de solo 0.01 m/s. (0,03 ft/s). El estudio de los sistemas de aire comprimido, la verificación de los consumos y la comprobación de las mediciones nunca habían sido tan sencillos.

El cálculo de la cantidad de calor integrado cumple con los requisitos de EN1434 y permite una instalación rápida y sencilla en sistemas de climatización, refrigeradores o torres de refrigeración.

Precisión
Incertidumbre de medición del sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 % MW. ±0,005 m/s
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): ±1...2 % MW. ±0,005 m/s
Repetibilidad
0,15 % MW. ±0,005 m/s
Rango
Rango de velocidad del caudal: De 0,03 a 75 ft/s para líquidos
De 0,03 a >100 ft/s para gases (dependiendo del tamaño de la tubería)
Fuente de alimentación
Li-Ion, 7,2 V/4,5 Ah, > 14 horas de funcionamiento
Salida
2 corriente, 2 binarias
Entrada
2 Pt1000, 2 corriente

Características

  • Medición portátil y no intrusiva del caudal y la cantidad de calor en líquidos, aire comprimido y gases técnicos.
  • Bidireccional y muy dinámico en el aire comprimido
  • Medición de aire comprimido y gas posible desde 3 bar absolutos en adelante
  • Transmisor de caudal portátil y fácil de usar con 2 canales de caudal, múltiples entradas/salidas y una memoria de valores de medición integrada con interfaz serie
  • Carga automática de los datos de calibración y detección de transductores para reducir los tiempos de configuración y proporcionar resultados precisos y estables a largo plazo
  • Batería de Li-ion que ofrece hasta 25 horas de operaciones de medición
  • Tecnología clamp-on contrastada con transductores resistentes al polvo y la humedad
  • Sensor para la medición del espesor de pared disponible
  • Memoria de valores de medición integrada y potente software FluxDiag para la consulta de datos y los informes

Documentos y dibujos