Asco-P-607

Válvulas proporcionales FlowtronicD Numatics™ serie 607

Descripción del producto

La serie 607 FlowtronicD ASCO Numatics es una línea de válvulas proporcionales con unidades del sensor de presión y electrónica de control digital. Los parámetros del bucle de control de la válvula se pueden optimizar para la aplicación con el software FlowCom fácil de usar. Las válvulas Numatics serie 607 están diseñadas para aplicaciones con requisitos de caudal que varían continuamente. Las aplicaciones típicas incluyen revestimiento de pintura, mezcla de gases en el control de procesos, embalaje y proceso de alimentos, acabado de superficies y revestimiento de materiales, sistemas de control de quemadores y tecnología de celdas de combustible.

Actuador de válvula
Proporcional
Tamaño de tubería/puerto
1/4"; 1/2"; 3/8"
Tipo de puerto
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Caudal
De 0,5 VC a 1,0 VC, De 1,0 VC a 2,0 VC
Entorno operativo
Interiores
Medios
Aire, Gases neutros, Oxígeno

Características

  • Tiempos de respuesta rápidos para controlar la velocidad del caudal volumétrico
  • La bobina proporcional directa ofrece alta sensibilidad
  • Personalización de la aplicación con el software FlowCom (incluido)
  • Cambio fácil de los parámetros de control
  • Controla el caudal a pesar de las influencias externas, como la presión de entrada fluctuante
  • Tiempo de respuesta rápido: < 200 ms

Documentos y dibujos