No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-STXDNS132

RSTi DeviceNet con fuente integrada de 24 VCC (lógica negativa), 32 puntos, expandible a 10 módulos adicionales.

Descripción del producto

RSTi es una solución compacta y distribuida, además de fácil de configurar, administrar y actualizar. Gracias a una E/S RSTi basada en Ethernet, se mejoran las comunicaciones de alta velocidad con el fin de facilitar las cantidades masivas de datos que generan tus dispositivos. La E/S RSTi libera la continuidad, la conectividad y la colaboración para sus sistemas de control.

Referencia
STXDNS132
Uso / Adaptador de red
DeviceNet / esclavo con E/S integrada
Recuento y tipo de E/S
Entrada de 32 puntos; lógica positiva, 24 VCC
Especificaciones de entrada
Apagado<5VDC; On> 9 VCC; 5,4 KOhm

Características

  • La E/S por sector basada en Ethernet ofrece un alto rendimiento y flexibilidad
  • La E/S compacta y distribuida ofrece una vida útil prolongada
  • Fácil de configurar, administrar y actualizar

Documentos y dibujos