No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-Field Tools

Field Tools

Descripción del producto

Field Tools (recientemente renombrado DeltaV™ FBxConnect™ Launchpad) es una herramienta de software de configuración basada en Windows® que facilita a los usuarios la configuración y el mantenimiento de las unidades terminales remotas (RTU) y las computadoras de caudal de Emerson en campo. Permite a los técnicos e ingenieros de medición disponer de un único conjunto de herramientas de software para poner en marcha el DeltaV FBxConnect, ROCLINK™ 800, ControlWave™ Designer y TechView, además de facilitar el acceso a herramientas que ahorran tiempo y agilizan la gestión de credenciales multidispositivo, la concesión de licencias y mucho más. Los usuarios se benefician de la comodidad de una única herramienta que simplifica la conexión en el lugar y la gestión de las computadoras de caudal y las RTU de Emerson.

Características

  • Consolide varias herramientas de software con una única utilidad para iniciar el DeltaV™ FBxConnect™, ROCLINK 800 y TechView.
  • Conecte y gestione una flota de computadoras de caudal de las series FB1000 y FB2000, DeltaV FB3000 RTU, ROC800-Series, FloBoss™ 107, y/o productos ControlWave con una única herramienta integrada.
  • Perfeccione rápidamente al personal con una interfaz gráfica del usuario intuitiva.
  • Importe y exporte eficazmente árboles de conexiones para agilizar los tiempos de configuración, comisionamiento y arranque.
  • Garantice un entorno más seguro con un acceso basado en funciones mejorado.
  • Mejore la productividad al ejecutar instancias simultáneas de herramientas de componentes.
  • Reduzca el tiempo empleado en el campo mediante la configuración de herramientas tanto en línea como fuera de línea.
  • Ahorre tiempo y costos de mantenimiento al solucionar problemas y monitorizar el estatus y la información de diagnóstico de forma remota.
  • Aumente la seguridad al establecer una conexión física del dispositivo mediante la solución Wi-fi opcional de Emerson para nuestras computadoras de caudal de la serie FB.
  • Admite plug and play con reconocimiento automático de dispositivos (escanea automáticamente dispositivos HART conectados a los controladores)
  • Funciona a través de la red RTU™ distribuida de Emerson

Documentos y dibujos