DeltaV-P-M-series H1 IO Interface Card

E/S FOUNDATION Fieldbus serie M DeltaV™

Descripción del producto

M-series FOUNDATION™ fieldbus I/O is a modular subsystem that communicates digitally with field devices, increases your input/output capacity, and gives you access to more information about your process than conventional I/O subsystems. It is equipped with function and field-wiring protection keys to ensure that the correct I/O card is always plugged into the corresponding terminal block. M-series FOUNDATION fieldbus I/O greatly enhances device diagnostics that affect your control strategy and alerts operators to device malfunctions.

Cantidad de canales
2
Cantidad de dispositivos de campo
16 por puerto
Cantidad de bloques funcionales Ff
96 por tarjeta
Aislamiento
Cada canal está aislado del sistema y entre cada uno y se prueba en fábrica a 1500 VCC
Rango de señal nominal
FOUNDATION Fieldbus IEC 61158-2
Corriente del bus local por tarjeta (12 VCC nominal)
200 mA típica, 300 mA máxima
Alimentación del circuito de campo por tarjeta
De 9 a 32 VCC, 12 mA por canal
Normas
Capa de enlace de datos IEC 1158
Contaminantes que se transportan por el aire
Revestimiento de protección clase G3 para contaminantes que se transportan por el aire según ISA-S71.04-1985

Documentos y dibujos

Características

  • Aumenta la entrada/salida
  • Aprovecha las capacidades de todos los dispositivos inteligentes
  • Facilita 16 dispositivos multipunto en un puerto
  • Operación segura sin interrupciones
  • Compatibilidad con dispositivos de terceros
  • Detección automática de redundancia, transición automática
  • Ofrece control sincronizado