prod-rmt-guided-wave-radar-H003

Radar de onda guiada

Conozca nuestra gama de radares de onda guiada. Dispositivos robustos y seguros, a la vez que precisos con bajo mantenimiento.

prod-rmt-guided_wave_radar-feedwater_heater_triple_redundancy-C010

Reduzca el mantenimiento con nuestro radar de onda guiada

Hemos desarrollado productos con tecnología de radar avanzada desde 1974, y nuestro enfoque hacia las mejoras continuas dio como resultado transmisores de radar que ofrecen un comportamiento y una fiabilidad superiores.

Los dispositivos de radar de onda guiada no tienen piezas móviles y requieren un mantenimiento mínimo. Pueden medir nivel e interfase entre dos medios.

La tecnología no se ve afectada por la densidad del medio ni por las variaciones de temperatura o presión, y ofrece mediciones fiables y precisas en aplicaciones exigentes. 

Ver productos
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Reduzca el mantenimiento con nuestro radar de onda guiada

Funcionamiento

El radar de onda guiada se basa en la tecnología de las microondas. Las microondas solo se ven afectadas por materiales que reflejan la energía, lo cual implica que las variaciones de temperatura, el polvo, la presión y la viscosidad no afectan la precisión.

El dispositivo envía un pulso de microondas de baja energía por una sonda. Cuando el pulso toca el medio, una proporción significativa de la energía se refleja de regreso por la sonda hasta el dispositivo. El nivel es directamente proporcional a la reflectometría en el dominio del tiempo. Debido a que una proporción del pulso emitido continuará por esta sonda, también se puede detectar una interfase.

En la mayoría de los procesos, las condiciones variables son comunes. La temperatura, la densidad y la viscosidad pueden cambiar. Las variaciones en la medición de nivel pueden producirse fácilmente en estas condiciones, pero la tecnología por radar de onda guiada no se ve afectada por estos cambios. El dispositivo no necesita compensar los cambios en densidad, constante dieléctrica o conductividad del líquido y esto hace que toda la medición sea muy robusta.

En muchas aplicaciones es necesario medir tanto el nivel como el nivel de la interfase. Un ejemplo es detectar el petróleo no deseado en la superficie del agua, para ver si el proceso está comprometido. Esto se puede lograr con sólo un dispositivo.

Cuando los dos medios diferentes tienen características distintas, el microondas refleja cuando llega a ambas superficies, lo que proporciona una medida de nivel y de nivel de interfase. Con la tecnología Peak-in-Peak se puede detectar las capas superiores hasta de 1 pulgada (25 mm).

La medición de nivel que usa la tecnología por radar de onda guiada se basa en la reflexión de las microondas en la superficie del medio.

Todos los medios tienen una constante dieléctrica. Cuanto más alta sea, más fuerte será la reflexión de las microondas. El aire no produce reflejo y tiene una constante dieléctrica de 1. El aceite es aproximadamente 2 y el agua alrededor de 80.

Una constante dieléctrica por debajo de 1.5 a menudo es difícil de medir, pero la alta sensibilidad de los transmisores de nivel con radar de onda guiada de Emerson pueden manejarla con facilidad.

Medición de las capas delgadas superiores en las aplicaciones de interfase

Medición de las capas delgadas superiores en las aplicaciones de interfase

Reduzca la pérdida de ingresos y los costos de eliminación con la detección temprana de capas de petróleo

Descargar informe técnico
Ayuda para elegir

Identifique su tecnología de nivel perfecta

Encuentre el dispositivo adecuado para su aplicación con Level Technology Advisor

Lanzamiento del Level Technology Advisor
Habilite JavaScript para usar este sitio web.