Multifásico

Multifásico

Obtenga flexibilidad y mediciones precisas de tasa de caudal en los campos más difíciles

Multiphase Overview Image

Principios de la medición multifásica

Los operadores de hoy en día buscan medidores multifásicos precisos, escalables y flexibles que cumplan con los requisitos del campo y que también proporcionen valor en los campos más desafiantes. Mediante los desarrollos en el procesamiento de la señal y la electrónica de campo, junto con un enfoque modular, los medidores multifásicos están a la altura del desafío, y ofrecen mayor seguridad de caudal y optimización de la producción, además de cumplir con todos los requisitos del campo y de costos.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Principios de la medición multifásica

Funcionamiento

La monitorización directa y continua del caudal multifásico en la cabeza de pozo garantiza una mayor exactitud de las mediciones y elimina la necesidad de tener líneas de prueba y separadores de prueba dedicados.

Los medidores multifásicos y de gas húmedo aplican una combinación de mediciones de impedancia eléctrica con una correlación cruzada para la medición de velocidad. Según las necesidades de aplicación y medición, el sistema puede ampliarse con mediciones venturi, un sistema de densidad gama, un sistema de monitorización de arena, mediciones de salinidad y el modo operativo para gas húmedo.

Los operadores que usan medidores multifase para monitorizar sus pozos obtienen información continua y en tiempo real sobre el caudal del pozo.  Esto permitirá la detección temprana de penetraciones de agua/gas y un mejor control del pozo.  Conocer la tasa de caudal de cada fase individual de un pozo productor es necesario para facilitar la gestión del yacimiento, el desarrollo del yacimiento, el control operativo, la seguridad del caudal y la asignación de la producción.

Con tasas de caudal al instante, los operadores pueden tomar decisiones en tiempo real sobre la capacidad de producción del pozo y determinar el volumen de cada fase producida, además de monitorizar eventos esenciales, como las penetraciones de agua y gas.

El costo de los separadores puede variar considerablemente según la sofisticación de la solución, filosofía, ubicación geográfica, aplicación y uso. Los medidores multifase pueden permitir ahorros significativos en CAPEX y OPEX en muchos ejemplos comparados con las soluciones tradicionales. Al usar un medidor multifase, a menudo no hace falta contar con un separador de prueba, un manifold de prueba y una línea de prueba.  Cada pozo puede ser monitorizado en forma continua sin tener que redirigirlo por una línea de prueba o usar un separador de prueba de pozo móvil.  

Aplicaciones

Mediciones precisas en operaciones de retorno del caudal, y producción a inicios, mediados y fines de la vida útil en la industria de esquistos de Norteamérica. Al adoptar los diseños de plataforma de pozos que usan un caudalímetro multifásico Roxar 2600 por pozo en lugar de separadores, los operadores obtienen mediciones precisas de asignación de pozo, y, además, se reduce la huella de la plataforma y los costos de la tubería.

La prueba móvil del pozo con medidores multifásicos Roxar 2600 instalados en camiones o en instalaciones de prueba en pozos fijos es una aplicación común. El medidor multifásico tiene el respaldo del software Fieldwach que permite el procesamiento posterior de los datos de medición y así llevar a cabo la prueba del pozo, sin los datos PVT completos disponibles al momento de la prueba. Optimización del flujo de trabajo y ahorro de costos y tiempo en el campo para la empresa de pruebas en el pozo.

Para evaluar la estrategia óptima de producción y monitorizar la producción de agua o las tendencias GOR, el MPFM Roxar ofrece datos directos y continuos desde el pozo que permiten que la optimización de la producción y las estrategias de seguridad de caudal se perfeccionen.

En plataformas de cabezas de pozo en altamar, a menudo sin personal, la monitorización directa y continua es crucial y los recursos de espacio y energía son limitados. El MPFM Roxar 2600 es ideal para usarlo bajo dichas circunstancias. Con un 100 % de operaciones remotas, sin piezas móviles, consumo energético bajo y tamaño compacto, el MPFM Roxar 2600 es la solución para la medición multifásica comprobada en el campo para usarse en las plataformas de cabezas de pozo

Finalmente es posible contar con un medidor multifásico por pozo en los pozos de baja producción en tierra. El diseño modular del MPFM 2600 permite configurar la monitorización del pozo de manera simple y rentable. Esta estrategia de un medidor por pozo ahorra costos en tuberías, manifolds, separadores de prueba y, además, proporciona datos sobre la medición del pozo en tiempo real para monitorizar la producción. El modelo MPFM Roxar 2600 viene con asistentes de instalación simple y conectividad remota para minimizar el tiempo que los operadores pasan en el campo.

Recomendación

Recomendación

Para maximizar el desempeño del yacimiento, es importante disponer de las habilidades adecuadas en el personal.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.