Geräuschminderung von Stellventilen

Geräuschminderung von Stellventilen

Die geräuschmindernden Fisher Regelventil-Innengarnituren helfen, den notwendigen Grad der Geräuschminderung für Ihre Anwendung bereitzustellen.

Verständnis von Regelventilgeräuschen

Ventile, die Flüssigkeiten und Gase mit hohen Differenzdrücken regeln, können wesentlich zum Umgebungsgeräuschpegel beitragen. Das Geräusch kann auf drei grundlegenden Wegen erzeugt werden: durch die mechanischen Schwingungen von Ventilkomponenten, durch turbulenten Gasdurchfluss (aerodynamisches Geräusch) oder durch kavitierenden Flüssigkeitsdurchfluss (hydrodynamisches Geräusch).  Wenn das Regelventilgeräusch nicht behandelt wird, kann dies zu Problemen mit der Prozessregelung führen, Sicherheitsrisiken für das Personal verursachen oder kostspielige Reparaturen an Ventilen, Rohrleitungen, anderen Instrumenten und umliegenden Geräten erfordern. 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Verständnis von Regelventilgeräuschen

Informationsquellen

Prinzipien der Geräuschentwicklung von Regelventilen

Geräuschminderung bei Stellventilen

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.