Laborausstattung
Unsere Laborausstattung mit Sonifizierern und digitalen Ultraschallbädern bietet Ihnen branchenführende Zuverlässigkeit und Kontrolle.
Emerson Laborausstattung bietet ein neues Maß an Einfachheit, Präzision und Reproduzierbarkeit. Unsere leistungsstarken Technologien ermöglichen Ihnen bei der Reinigung, Probenaufbereitung und Probenvorbereitung Kontrolle, um konsistente und vorhersagbare Ergebnisse zu erzielen.
Steuern Sie Temperaturbereiche, Verarbeitungsdauer und Energiewerte mit digitalen, einfach zu bedienenden Anzeigen. Verwenden Sie automatisierte Funktionen, um Sitzungen zu programmieren und die Temperatur während der Verarbeitung zu kontrollieren.
Vom Labor bis zur Werkstatt – Emerson hat die Technologie, die Sie brauchen.
Ultraschallbäder erzeugen kontrollierte, hochgradige Druckschwankungen in Flüssigkeiten, die in kurzer Zeit eine gleichmäßige Verarbeitung bewirken. Es wird für Reinigungs-, Probenverarbeitungs- und Probenvorbereitungsarbeiten wie Mischen und Homogenisieren, Zelllysieren, Dispergieren von Partikeln und Lösen von Feststoffen eingesetzt.
Es werden robuste industrielle Messwandler mit 40 kHz Frequenz verwendet, um kürzere, effizientere Reinigungszeiten zu erhalten. Eine Ablenkfrequenz vermeidet stehende Wellen, die zu inkonsistenten Ergebnissen führen.
Das digitale Bransonic Ultraschallbad ist vollständig programmierbar. Es ermöglicht Technikern, Einstellungen zu programmieren und zu sperren. Es hilft nicht nur, Bedienungsfehler zu reduzieren, sondern ermöglicht auch einen autonomen Betrieb nach der Programmierung.
Der Ultraschallreinigungsruhemodus der CPXH-Serie schaltet das Gerät herunter, wenn ein Zyklus beendet wurde und 15 Minuten lang keine Tasten mehr gedrückt wurden. Im Ruhemodus setzt das System die Strom- und Aktivitätsverfolgung fort und es schaltet den Ruhemodus aus, wenn das Gerät geladen oder die Tastatur berührt wird.
Die Entgasung ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass die in der Reinigungslösung eingeschlossenen Gase den Ultraschallkavitationsprozess nicht stören.
Branson Ultraschallbäder verfügen über eine fortschrittliche digitale Entgasungseinstellung, die über die Grundverarbeitung hinausgeht. Die Entgasungszeiträume dauern bis zu 99 Minuten und verwenden eine fortschrittliche Wellenmodulation, um eine Vielzahl von Probenvorbereitungsanwendungen verarbeiten zu können.
Unsere Sonifier™ Zelldisruptor-/Homogenisatortechnologie setzt den Maßstab in Laborexperimenten und Forschungsstudien. Techniker verwenden diese Technologie für die Entgasung von Flüssigkeiten, die Beschleunigung von chemischen Reaktionen, die Vorbereitung von Liposomen und die Durchführung von Genforschungen.
Lassen Sie unsere Techniker eine eingehende Überprüfung und Analyse Ihrer Anwendung durchführen, um die beste Branson Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.