Zuführlösungen
Fortschrittliche Technologie und Komponenten für präzise, äußerst zuverlässige und kostengünstige automatisierte Zuführungsanwendungen.
Automatisierte Zuführ- und Sortieranlagen sind für Fertigungs- und Verpackungsanlagen in äußerst wettbewerbsorientierten Branchen unerlässlich. Emerson liefert eine Lösung, die zuverlässigen und kostengünstigen Betrieb mit Schwingförderen, Nachfüllvorrichtungen und Schwingkraftausgleich nutzenden Steuergeräten gewährleistet. Unsere globale Präsenz gewährleistet die schnelle Lieferung aller Komponenten, unabhängig davon, ob Sie ein standardmäßiges oder für Ihre spezifische Anwendung konfiguriertes System verwenden.
Afag stärkt die Fabrikautomatisierungstechnologie und -lösungen von Emerson.
Unser Schwingantrieb zeichnet sich durch den patentierten Reaktionskraftausgleich aus. Damit wird sowohl die Übertragung von Schwingungen in die Umgebung als auch die Überlagerung von Signalen mehrerer Antriebe (Cross-Talk) vermieden.
Höchste Präzision der Förderer an Schnittstellen mit minimalen Spaltmaßen.
Standardisierte Fördertechnik in einem modularen System aus Fördertechnologiekomponenten und Stationslayouts, die exakt an die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden können.
Die Ingenieure von Emerson sind Experten für Fabrikautomatisierung, die unsere Kunden durch den Einsatz von umfassenden, innovativen Floor-to-Cloud-Lösungen dabei unterstützen, ihre schwierigsten Herausforderungen zu meistern und ehrgeizigsten Ziele zu erreichen. Mit der Kombination unserer Hard- und Softwarelösungen können Sie den größtmöglichen Nutzen erzielen: Wir können Daten von unseren Sensoren und Geräten in eine On- oder Off-Premise-Cloud übertragen, in der sie wertvolle Einblicke in die Maschinen- und Prozessleistung liefern und die Produktivität, Nachhaltigkeit und Sicherheit direkt verbessern. Gemeinsam können wir Ihre Betriebsabläufe zukunftssicher gestalten, indem wir Ihre schwierigsten Automatisierungsaufgaben schon heute lösen.