PACSystems

PACSystems

Erzielen Sie intelligentere Geschäftsergebnisse mit moderner Automatisierung und Steuerung.

Wenden Sie sich an den Kunden- oder technischen Support

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren.

Katapultieren Sie Ihre Betriebsabläufe in das Zeitalter der industriellen Automatisierung

Aufgrund des schnellen industriellen Wandels in der heutigen Welt benötigen Ihre Betriebsabläufe einen flexiblen, skalierbaren und kostengünstigen Modernisierungsansatz. Emerson PACSystems™ fügen der industriellen Steuerungs- und Automatisierungslandschaft eine neue Dimension hinzu und ermöglichen Fähigkeiten zur Produktionsoptimierung und -überwachung in den unterschiedlichsten Prozess- und diskreten Industrieumgebungen. Unabhängig davon, wie schnell Ihre Anlage wächst, bringen PACSystems die Steuerungsintelligenz mit einem praxisnahen Ansatz näher an die vorderste Front der Industrie.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Katapultieren Sie Ihre Betriebsabläufe in das Zeitalter der industriellen Automatisierung
PACSystems RX3i

Industrielle Steuerungen

PACSystems Steuerungen sind in einer breite Palette von industriellen Ausführungen erhältlich, um Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen, und bieten Interoperabilität mit den meisten Industriestandards.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Industrielle Steuerungen

Produkte












Marken im Bereich der Industrie- und Werksautomatisierung

ASCO Logo
AVENTICS Logo
Movicon Logo
PACSystems Logo
SolaHD Logo
TESCOM Logo
TopWorx Logo

Vorteile von PACSystems
 

PACSystems wird Ihre Betriebsabläufe transformieren. Das erschwingliche, integrierte und auf Effizienz ausgelegte System unterstützt Sie bei der Verbesserung des Managements, der Erhöhung der Sicherheit und der Reduzierung von Kosten in Ihren Fertigungsprozessen. Die auf einer modernen Architektur basierende Hard- und Software sichert sowohl Innovation als auch langfristige Verfügbarkeit.

Die PACSystems-Lösungen von Emerson wurden entwickelt, um bevorstehende Ausfälle zu identifizieren und vorherzusagen und die zugrunde liegenden Ursachen proaktiv zu korrigieren, bevor es zu ungeplanten Stillstandszeiten kommt. PACSystems ist zudem ein Abwehrsystem gegen Bedrohungen durch Schadsoftware, bevor diese Ihr Leitsystem erreichen und Schäden verursachen können.


Darüber hinaus bietet PACSystems quasi unendliche Datenerfassungs- und Analysefähigkeiten, die auch mit Open Source Software Produkten konfiguriert und realisiert werden können. Dies ermöglicht Ihnen die Optimierung Ihrer Prozesse, die Minimierung von Ausfallzeiten und eine unmittelbare Reaktion auf Marktveränderungen mit überragender Agilität.


Programmierbare Automatisierungsregler bieten zusätzliche Funktionen in Bezug auf Zugriff, Verteilungssteuerung und Sicherheitsmanagement. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen weisen PACs keine starren Speicherstrukturen auf und erfordern kein menschliches Eingreifen.


Was ist der Unterschied zwischen PACs und SPS?
 

Sowohl speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) als auch programmierbare Automatisierungsregler (PACs) ermöglichen die Steuerung von automatisierten, computergestützten Systemen.

Im Zuge der technologischen Entwicklung haben sich die Unterschiede zwischen den beiden Steuerungsarten verringert. Es gibt jedoch immer noch Unterschiede in Bezug auf Komponenten, Nutzen und Funktionalität. SPS eignen sich gut für kleinere Automatisierungsaufgaben (Beleuchtung, Temperaturregelung), während PACs auf eine Vielzahl komplexer und größerer Automatisierungsaufgaben (zeitkritische Prozesssteuerung, Bewegungssteuerung, Antriebssteuerung, Datenberichte, Präsentations- und Bildverarbeitungsanwendungen) ausgerichtet sind.


Heute sind SPS und PACs über das Internet der Dinge (IoT) miteinander verbunden, um den Zugriff auf und die Übertragung von Daten in Echtzeit zu gewährleisten. Durch die Integration von Geräten, die über das IoT verbunden sind, werden der Fertigungsprozess und die Kommunikationssysteme noch effizienter und bieten eine bessere Netzwerkanbindung.


PACs sind äußerst kostengünstig und erhöhen somit die Gesamtrendite. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu unseren Produkten.

Exchange 365 Community

Exchange 365 Community

Nutzen Sie den Erfahrungsaustausch in der Exchange 365 Community für PAC, SPS und industrielle Informationstechnik. Hier finden Sie Blogs über Edge-Computing, SPS und mehr.

Jetzt verbinden
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.