Verwalten Sie industrielle Maschinen, Assets und Daten mit fortschrittlicher, vielseitiger Automatisierungstechnik und Analytik.

Industrielle Automatisierung für die Öl- und Gasindustrie

Emersons industrielle Automatisierungs- und Steuerungslösungen helfen, den Anforderungen der Öl- und Gasindustrie gerecht zu werden.

Intelligentere Einblicke in die rauesten Umgebungen der Welt

Emersons ATEX- und UL-HAZLOC-zertifizierte Lösungen für die industrielle Automatisierung und Steuerung ermöglichen Ihnen in Onshore- und Offshore-Umgebungen die zuversichtliche Verwaltung von großen Datensätzen. Unsere Produkte mit integrierten PACEdge und Linux Plattformen erfüllen ein breites Spektrum an Anforderungen – von Bohrköpfen und Bohrflächen bis hin zu Pipeline, Terminal und Lagereinrichtungen, Steuerungen für Fernüberwachung und Raffineriemaschinen. Überwachen Sie den Gerätezustand in rauen Umgebungen, sagen Sie Ausfälle vorher, bevor diese eintreten, und sorgen Sie für absolute Sicherheit und Sicherungsmaßnahmen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Intelligentere Einblicke in die rauesten Umgebungen der Welt

Öl- und Gas-Segmente



Exchange 365 Community

Exchange 365 Community

Nutzen Sie den Erfahrungsaustausch in der Exchange 365 Community für PAC, SPS und industrielle Informationstechnik. Hier finden Sie Blogs über Edge-Computing, SPS und mehr.

Erfahren Sie mehr
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.