Midstream

Midstream

Die robusten, hochverfügbaren Steuerungen von Emerson sind speziell zur Optimierung der Produktion während des Transports, die Erhöhung der Sicherheit und die Einhaltung behördlicher Vorschriften für die Lagerung konzipiert.

Kontinuierliche Betriebszeit der Pipeline und Ferndiagnose mit Edge-Technologie

Für Ihren Erfolg ist es entscheidend, dass Ihre Förderungsanlagen für Rohöl und Gas kontinuierlich arbeiten. Raue Bedingungen, abgelegene Standorte und schwankende Rohstoffqualität sind Herausforderungen für einen effizienten Betrieb. Emersons industrielle Automatisierungs- und Steuerungslösungen schützen Ihren Prozess und helfen, einen kompletten Systemstillstand zu vermeiden, indem sie:

  • Betriebszeiten der Ausrüstung maximieren
  • Zuverlässige Echtzeitsteuerung ermöglichen
  • Teuere Fehlalarme identifizieren
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Kontinuierliche Betriebszeit der Pipeline und Ferndiagnose mit Edge-Technologie
Kontinuierliche Betriebszeit der Pipeline und Ferndiagnose mit Edge-Technologie

Die Lösungen von Emerson helfen Pipeline-Betreibern bei der Steuerung und Überwachung von Anlagen in einem weitreichenden geografischen Gebiet.

Auswirkungen auf den Gewinn

Leck-Fehlalarme verursachen unnötige Abschaltungen und teure Wartungsarbeiten, die Durchsatz und Gewinn beeinträchtigen.
 
Edge Controller von Emerson können Leckdaten analysieren, um Fehlalarme besser zu identifizieren.

Höhere Projektkosten

Die Abschaltung eines Rohrleitungsnetzes zur Erweiterung der Steuerungsarchitektur kann zu höheren Projektkosten und geringerem Durchsatz führen.
 
Die hoch verfügbaren PACSystems von Emerson mit integriertem Ethernet ermöglichen eine nahtlose Expansion, während das System online bleibt.

Beeinträchtigung der Pipeline-Integrität

Upstream-Druckstöße können katastrophale Schäden und Sicherheitsrisiken verursachen, die die allgemeine Integrität einer Pipeline beeinträchtigen.
 
Die Edge Controller von Emerson können Druck- und Durchflussbeschränkungen vorhersagen und ermöglichen so eine frühzeitige Druckentlastung, um einen Druckstoß zu verhindern.

Pipeline-Lösungen für Edge-Steuerung

Öl und Gas Midstream Illustration

Remote-Visualisierung

Überlandförderer
Kundenspezifische Dashboards für effizientes Management

Edge Controller

IC695CPL410
Druckstoßsicherung und Containment

HMI-Display

HMI-Display
Effiziente Rohrleitungsreinigung

Edge Controller

IC695CPL410
Reduzierung von Fehlalarmen

Architektur mit hoher Verfügbarkeit

IC695CPE330
Erweiterungen ohne Stillstandszeiten ermöglichen
Exchange 365 Community

Exchange 365 Community

Nutzen Sie den Erfahrungsaustausch in der Exchange 365 Community für PAC, SPS und industrielle Informationstechnik. Hier finden Sie Blogs über Edge-Computing, SPS und mehr.

Erfahren Sie mehr
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.