Контроль температуры пара

Контроль температуры пара

Сократите число утечек в трубах за счет уменьшения теплового напряжения котлов и котлов-утилизаторов.

Для повышения эксплуатационной готовности оптимизируйте контуры контроля температуры пара

Интенсивная циклическая работа создает дополнительные механические напряжения на котлах и котлах-утилизаторах, на которые особенно сильно влияют работающие на неполной нагрузке контуры перегрева и промежуточного перегрева пара. Работа этих важных контуров в неоптимальном режиме может повысить частоту возникновения утечек на трубах.

В сотрудничестве с компанией Emerson можно оптимизировать эти крайне важные контуры управления системами своей электростанции, снижая воздействие цикличности работы и повышая эксплуатационную готовность агрегатов.

Read More...
Click to continue reading Для повышения эксплуатационной готовности оптимизируйте контуры контроля температуры пара

Решение в действии

Точность измерения температуры

На электростанциях для контроля температуры традиционно использовались термопары с прямым проводным подключением. Поскольку они не выдают индикации о дрейфе показаний или отказе, что случается со всеми термопарами по причине истончения проводов, ухудшения состояния датчика или коррозии, полагаться на них для точного измерения при циклической работе станции бывает проблематично.

Специалисты-энергетики компании Emerson могут помочь в проверке работы термопар при помощи добавления в схему измерительных преобразователей температуры. За счет этого вы узнаете заранее о возможных нарушениях, связанных с измерением температуры, до превышения каких-либо температурных пределов на электростанции.

Усовершенствованное управление технологическими процессами

Традиционное, включающее прямую связь ПИД-управление температурой не позволяет контролировать ее с должной точностью, если электростанция постоянно работает в циклическом режиме.

Сотрудничая с компанией Emerson, можно усовершенствовать управление технологическими процессами (APC) в ответственных контурах контроля температуры, прогнозирующее реакцию станции на основе ее предшествующей работы и обеспечивающее очень точное регулирование процесса охлаждения пара даже в циклических режимах с наиболее жесткими требованиями.

Системы с жестким охлаждением пара

Из-за неточного управления клапанами впрыска и неправильного технического обслуживания пароохладителей могут возникнуть разрушительные отклонения тепловых параметров. 

Сеть специалистов компании Emerson по клапанам поможет переделать ваши контуры управления пароохладителями, улучшив их характеристики и повысив долговечность.

Please enable JavaScript to use this website.