ind-rmt-en-bulk_carrier-h003

Сухогруз

Экономичное решение для сухогрузам - определение уровня, управление топливом, интегрированные контроль и мониторинг.

Широкомасштабная экономичность

Главная проблема в сфере транспортировки массовых грузов - это снижение спроса на уголь и железо - два самых крупных сегмента всех грузов, транспортируемых сухогрузами. Судоходные компании стремятся сократить расходы, чтобы сохранить прибыль, и должны в значительной степени полагаться на экономичные системы и решения с низкой потребностью в техобслуживании и высокой отказоустойчивостью.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More...
Click to continue reading Широкомасштабная экономичность

Решение в действии

Встроенное управление и мониторинг

  • Интуитивный пользовательский интерфейс для быстрого и простого обучения работе с прибором
  • Повышение безопасности за счет интегрированных и точных показаний балансировки и тяги.

Система интегрированного управления и мониторинга является экономичным модульным, масштабируемым решением для удовлетворения специфических потребностей вашего сухогруза. Простое добавление подсистем обеспечивает создание гибкой настраиваемой системы с возможностями обновления.


Узнайте больше об интегрированных системах контроля и мониторинга для морских применений >>

Управление клапаном

  • Обеспечивайте управление расходом жидкости в балластных, трюмных и сервисных резервуарах с помощью системы дистанционного управления клапанами

Электрогидравлическое решение - замечательный выбор для сухогрузов благодаря своей компактной конструкции, требующей минимального пространства. Выбирая это решение, вы добьетесь снижения расходов на установку, поскольку в нем не требуется гидравлическая обвязка. Вы можете оптимизировать затраты, выбирая опцию шинной топологии, которая требует меньше кабелей, меньше модулей ввода-вывода и меньший размер шкафов управления.


Подробнее о системах дистанционного управления клапанами >>

Измерение уровня жидкости в резервуаре в морских применениях

  • Экономичность за счет низкой потребности в техническом обслуживании
  • Простой доступ для удаленного технического обслуживания и устранения неполадок
  • Гибкость благодаря широкому спектру технологий измерения уровня в резервуарах

Для измерения уровня в балластных и сервисных резервуарах можно использовать различные технологии, такие как электропневматические системы, электрические датчики давления и специальные уровнемеры для резервуаров.


Узнайте больше о системах учета в резервуарах >>

Управление расходом топлива

  • Управление затратами на топливо за счет измерения расхода топлива
  • Предотвращение краж и подмешиваний благодаря сертифицированным решениям для измерения бункерного топлива
  • Простой и эффективный процесс замены топлива, соответствующий требованиям ECA

Для повышения рентабельности флота необходимо сочетание систем управления запасами топлива и связи между судами и берегом. Это обеспечивает полный обзор в масштабах всего флота, крайне необходимый для принятия оптимальных экономических бизнес-решений.


Подробнее о системе управления топливом >>

Контроль аварийной сигнализации

  • Расширенная фильтрация и распространение сигналов тревоги, включение предупреждающих индикаторов в правильных местах и в соответствующих ситуациях
  • Интегрированные аудиовизуальные оповещения, получаемые всеми на борту - от капитана до вахтенных инженеров

Система контроля аварийной сигнализации является гибкой и может быть настроена для включения предупреждений в определенных местах, таких как рабочие станции, панели аварийной сигнализации в жилых или общественных зонах, для обеспечения надлежащей визуализации


Узнайте больше о системах контроля аварийной сигнализации >>

Дополнительные измерения

  • Интеграция и взаимодействие с различными преобразователями и подсистемами для расширения понимания рабочих операций.
  • Настройте диапазон для конкретных требований вашего судна.

Различные вспомогательные измерительные инструменты и подсистемы могут быть сопряжены и встроены в интегрированную систему контроля и мониторинга. Таким образом операторы получат эффективную возможность планировать, контролировать и реагировать на перебои, которые мешают работе.


Узнайте больше о системах дополнительных измерений >>

Please enable JavaScript to use this website.