Системы дополнительных измерений
Обеспечьте расширенную интеграцию с интегрированной системой контроля и мониторинга
Система включает в себя несколько функций, таких как контроль состояния двигателя, управление питанием, управление насосом и коллектором, контроль тяги, балансировки и крена, а также давления, температуры и других измерений. Система может взаимодействовать с оборудованием Emerson и других производителей и обеспечивает бесперебойную интеграцию на борту.
Функция контроля двигателя - это полностью интегрированная часть нашей интегрированной системы контроля и мониторинга. Эта функция дает подробное представление о характеристиках двигателя и обеспечивает получение данных в реальном времени, предоставляет информацию, необходимую операторам для принятия мер в случае снижения производительности.
Систему управления энергосистемой (PMS) можно полностью встроить в интегрированную систему контроля и мониторинга. Такие функциональные возможности обеспечивают тщательный контроль над операционной деятельностью всех отдельных компонентов в системе управления энергией. Операторы могут принимать безотлагательные меры для обеспечения непрерывной работы.
Функция управления насосом и коллектором полностью интегрирована и интуитивно визуализирована во встроенную систему контроля и мониторинга.
Надежная индикация тяги, балансировки и крена
Измеряйте тягу при помощи уровнемеров Emerson для достижения наивысшей точности
При мониторинге тяги, балансировки и крена судна, вы получите надежные данные по продольному и поперечному углу / положению судна в воде. Это происходит при помощи компенсированных значений тяги или электронных креномеров.
Компания Emerson предлагает широкий ряд преобразователей для морских применений, как проводных, так и беспроводных, предназначенных для измерения температуры, расхода и давления, монтируемых на палубе и в подпалубных помещениях. Обеспечьте легкую и безопасную связь благодаря протоколу WirelessHART® с функцией самонастройки и экономьте значительное количество средств при установке и подключении.