Очистка и обработка медицинского инструмента
Решение проблем обработки высокой точности и очистки для производителей ортопедического и хирургического оборудования.
Чистка и изменение свойств поверхности ортопедического и хирургического оборудования являются решающими этапами в поставке медицинских приборов на рынок. Наше научное ноу-хау для разработки процесса очистки соответствует всем нормативным требованиям. Поскольку каждая область применения уникальна, Branson работает вместе с вами, чтобы определить наиболее подходящий, эффективный процесс и оборудование для очистки.
Использование медицинских имплантантов для замены поврежденных или изношенных суставов стало более распространенным, что создает уникальные задачи по их очистке в связи с разнообразием материалов, форм и поверхностей в конструкциях. Опыт и экспертиза Branson в точной очистке обеспечивает идеальное решение для таких чувствительных ортопедических материалов, позволяет определить наиболее подходящий процесс и снизить риск загрязнения и повреждения в процессе очистки.
Точность очистки хирургических инструментов, игл для биопсии, расходных материалов с покрытием и черепных буров, является чрезвычайно важной. Эти инструменты становятся все более сложными, изготавливаются из чувствительных материалов и в формах, которые затрудняют полноценную очистку их поверхностей. Branson предлагает возможности ультразвуковой очистки, разработанные для этих узко специализированных потребностей, включая процесс растворения с обезжириванием паром и процесс на водной основе.