In cereal production, after grains are cooked, they are allowed to cool for several hours, stabilizing the moisture content of each grain. The humid condition of the cooked grains, together with the time the grain remains stored inside the temper silo, promotes the formation of build-up on the silo walls. The additional dust generated during the process further complicates accurate measurement of the inventory.
Волноводный радарный уровнемер 5300 идеально подходит для измерений уровня в сложных условиях жидкостей, суспензий и сухих веществ, обеспечивает отличную надежность и безопасность при измерении уровня самой среды и уровня границ раздела различных сред. Уровнемер 5300 обладает рядом преимуществ, таких как простота установки, отсутствие необходимости в калибровке и независимость от условий техпроцесса. Кроме того, уровнемер соответствует требованиям стандарта функциональной безопасности благодаря сертификации по уровню SIL 2. Благодаря надежной конструкции и мощным диагностическим возможностям прибор выполняет эффективный контроль уровня в резервуарах, позволяя вам сосредоточить внимание на главном — вашем производстве.