Дозирование топлива
Безопасное хранение, транспортировка и доступ к традиционным и альтернативным видам топлива благодаря оборудованию Emerson для дозирования топлива.
Регуляторы, клапаны, электрическая арматура и компоненты Emerson составляют надежные решения по дозированию топлива для перевозчиков топлива и организаций, выполняющих отгрузку топлива. Emerson работает на рынках как традиционных, так и альтернативных видов топлива, предлагая решения, которые минимизируют риск взрывов, ядовитых испарений и других опасностей, связанных с хранением и дозированием топлива, и гарантирует при этом стабильную отгрузку топлива конечным пользователям, независимо от вида топлива.
Снижайте время простоя и расходы на техническое обслуживание, связанные с хранением и распределением газа высокого давления и жидкого топлива с помощью регуляторов, клапанов, уплотнений и фитингов для опасных условий эксплуатации, которые управляют потоком топлива, давлением, смешиванием и отключением станций набора топлива.
Отключение и безопасность являются критичными для дозирования сжатого природного газа или водорода. Наши регуляторы защищают от переливов путем снижения давления раздаточного модуля. С целью предотвращения возгорания паров, наши уплотнения и фитинги электрооборудования на клапанах являются взрывоустойчивыми и защищенными от воспламенения пыли.
Наши клапаны из нержавеющей стали подходят для экстремальных климатических условий и имеют высокий класс давления и конструкцию для больших потоков для снижения времени наполнения и обеспечения опыта разлива топлива, схожего с обычным топливом.
Гибкие соединения Appleton
Кабельный соединитель Appleton TMC2X
Компания Emerson поставляет клапаны, изготовленные по спецификациям заказчика, для контроля смешивания и пропускания октанового топлива в измерительный прибор, обеспечивая точное распределение бензина в любых климатических условиях. Отсечные, двухступенчатые и пропорциональные клапаны, изготовленные по спецзаказу, обеспечивают удобный и безопасный способ заполнения.
Наши прочные фитинги образуют кабельные каналы и корпуса для минимизации прохода газов и паров и предотвращают прохождение пламени с одной части кабелепровода или кабельной системы на другую.