KTM Mecafrance Series RA Floating Ball Valve with Powered Actuator
KTM Mecafrance Series RA Floating Ball Valve with Powered Actuator
Product Description
The KTM Mecafrance Series RA is a three-piece ball valve with swing-out center section for easy seat and gasket replacement complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.
Предупреждение
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Swing-out center section for easy seat and gasket replacement
Full and reduced bore configurations
ISO top flange for simple automation
Metal seated configuration for corrosive, abrasive or high temperature applications
Cryogenic configuration for applications to -196 °C
Available with antistatic device for environments with ATEX area classifications
Available with PED compliance
Emerson Powered Actuator
Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Четвертьоборотный пневмопривод Keystone F89
Прямой монтаж на все шаровые краны и дисковые затворы Keystone.
Присоединение клапана: Keystone (дюймовая и метрическая) и ISO 5211.
Конструкция с двойной зубчатой рейкой и зубчатым валом сводит к нулю боковые нагрузки на зубчатый вал, максимально снижая износ подшипников и продлевая срок службы.
Ограничители хода для регулировки открытого и закрытого положения клапана (+/- 5° с каждого края) в базовой версии.
Окрашенный электростатическим методом корпус из анодированного алюминия обеспечивает стойкую защиту в коррозионной среде.
В наличии имеются версии двойного действия и версии с пружинным возвратом для экономичной и безопасной работы.
До 12 отдельных пружин обеспечивают гибкий диапазон моментов, как для шаровых кранов, так и для дисковых затворов.
Предварительно сжатая конструкция пружин и антивовыбросовый зубчатый вал привода – залог безопасной работы и техобслуживания.