Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-8800-Dual

Вихревой расходомер Rosemount 8800 с двумя преобразователями

Product Description

Вихревой расходомер Rosemount 8800 с двумя преобразователями представляет собой решение для измерения расхода с резервированием. Вихревой расходомер 8800 с двумя преобразователями защищает от ложных срабатываний по принципу "один из двух" или "два из двух". Вихревые расходомеры серии 8800 с двумя преобразователями обеспечивают надежность измерений: они имеют уникальную конструкцию без уплотнений внутри проточной части, что исключает возникновение потенциальных точек утечки среды, в результате чего достигается непрерывность процесса и сокращение числа незапланированных остановов.

Продукты

Search
1–10 из 10 результатов для Products
Погрешность расходомера
±0,65 % от объемного расхода жидкостей
±1 % от объемного расхода газа и пара
Динамический диапазон
38:1 (два преобразователя на одной шине)
15:1 (два преобразователя на двух шинах)
Выходные данные
4-20 мА с HART 5 или 7
4-20 мА с HART 5 или 7 и масштабируемым импульсным выходом
FOUNDATION Fieldbus ITK6 с 2 блоками аналогового входа, 1 функциональным блоком резервного активного планировщика связей (Backup Link Active Scheduler), 1 функциональным блоком интегратора и 1 функциональным блоком ПИД-регулирования
Материалы, контактирующие с технологической средой
Нержавеющая сталь 316/316L и CF3M
Никелевый сплав C-22 и CW2M
Высокотемпературная углеродистая сталь A105 и WCB
Низкотемпературная углеродистая сталь LF2 и LCC
Дуплексная сталь UNS S32760 и 6A
О возможности применения других материалов следует проконсультироваться с изготовителем
Варианты исполнения фланцев
ANSI Класс от 150 до 1500
DIN от PN 10 до PN 160
JIS от 10K до 40K
Предлагаются фланцы с различными видами уплотнительных поверхностей
По вопросам использования фланцев с другими характеристиками следует проконсультироваться с изготовителем
Рабочая температура
от -201 °C до +427 °C
Диаметр трубопровода
от 1/2 до 12 дюймов; от 15 до 300 мм

Особенности

  • Сдвоенный датчик и конфигурация с двумя независимыми измерительными преобразователями и сенсорами создают компактное решение при измерении расхода с резервированием
  • Соответствует уровню полноты безопасности SIL 3 согласно МЭК 61508 с выбором сигнала по принципу «один из двух»
  • Конструкция с изолированным датчиком позволяет выполнять его замену без нарушения технологического уплотнения
  • Благодаря уникальной конструкции проточной части без уплотнений достигается повышение эксплуатационной готовности оборудования, снижение расходов на обслуживание и отсутствие потенциальных точек утечки
  • Клапан CriticalProcess (опция CPA) обеспечивает дополнительный уровень безопасности, позволяя персоналу проверять целостность вторичной оболочки до проведения обслуживания расходомера
  • Использование сбалансированной по массе конструкции и адаптивной цифровой обработки сигнала обеспечивает превосходную устойчивость к вибрации
  • Стандартный встроенный генератор сигналов, имеющийся в каждом расходомере, упрощает проверку электроники
  • Все измерительные приборы откалиброваны и снабжены уникальным калибровочным номером

Документация и чертежи