Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-D and DA

Регулирующие клапаны Fisher™ D и DA

Product Description

Односедельные клапаны для сред высокого давления Fisher D и DA широко используются в нефтегазодобывающей промышленности. Эти клапаны особенно хорошо подходят для регулирования или отсечки потоков жидкостей или газов, которые содержат песок, вязкие примеси или имеют тенденцию накапливаться на внутренних деталях клапана. Клапан DA также хорошо подходит для угловых трубопроводов и других условий, где желательно использовать самодренирующиеся клапаны.

Сертификаты
Директива по оборудованию, работающему под давлением, ТР ТС, ATEX, CRN
Сложные условия эксплуатации
Эксплуатация в условиях загрязнения и эрозионной среды
Характеристика расхода
Равнопроцентная
Материал
Углеродистая сталь
Рабочая температура
Стандартная температура
Номинальное давление
ANSI CL150, ANSI CL300, ANSI CL600, ANSI CL1500, 3600 фунтов/кв. дюйм (комн. темп.), 6000 фунтов/кв. дюйм (комн. темп.).
Тип технологического соединения
Резьбовое, фланцевое, под приварку внахлест, фланцевое под кольцо овального сечения (RTJ)
Класс герметичности
Класс IV (FCI 70-2), класс V (FCI 70-2)
Номинальный диаметр
NPS 1, NPS 2
Стандарт номинального диаметра
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Massive guiding positively aligns the valve plug in the seat ring for high pressure drop applications. The screwed-in seat ring completely encloses the seat ring gasket.
  • Screwed bonnet/body joint allows repair or maintenance with a minimum of tools.
  • Valve is available with VTC (ceramic) trim for service in very erosive applications. The valve plug is also available with a tungsten carbide tip and the seat ring can be fitted with a full-bore tungsten carbide insert for erosive service.
  • Valve body and end connection constructions are available for API, as well as ASME standards.
  • NACE trim and bolting materials are standard for all applications. These materials comply with the requirements of NACE MR0175-2002.

Документация и чертежи