Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-PipelineStudio

PipelineStudio®

Product Description

Комплексный инструмент моделирования трубопровода, обеспечивающий быстрое и точное автономное управление проектированием трубопровода, планирование и гидравлический анализ жидкостного трубопровода и газопровода с помощью продвинутых методов моделирования. Инженеры и планировщики могут использовать надежную и точную информацию для принятия решений, что приводит к улучшению конструкции трубопроводов, производительности и пропускной способности. Добейтесь оптимальной производительности системы и создайте планы аварийных ситуаций, не прерывая работу на линии.

Документация и чертежи

Особенности

  • Run steady-state or transient simulations interactively or in a "Fast Mode."
  • Easy-to-use, intuitive interface that includes sensible defaults, wizards, templates, and libraries.
  • Choice of equations of state, friction factors and numerous CFD correlations for pipeline simulation, with the inclusion of DRA and many equipment models for maximum flexibility related to your specific needs.
  • Get a comprehensive solution with detailed models for pipes block valves check valves, supply, delivery, leak models, storage elements, regulator valves, heaters, coolers, centrifugal and reciprocating compressors, drivers, pumps, and many more.
  • Assess the capacity and performance of a simple or complex pipeline network .
  • Design, route, and size simple to complex pipeline networks.
  • Conduct upset, leak and survival time analysis in a single software tool.
  • Develop strategic, operational and capacity planning.
  • Plan for line pack and assess unscheduled changes in operation.
  • Perform surge and water hammer analysis, fuel consumption calculations, and flow assurance.
  • Calculate fuel consumption and learn how it will impact capacity across the pipeline network.