Износоустойчивый трубный замок PolyOil Poly-WearJoint

Product Description

Износоустойчивый трубный замок PolyOil Poly-WearJoint™ — безопасная, эффективная и экономная система отклонения вертикальных трубопроводов, которая обеспечивает соответствие отводящих систем буровой вышки требованиям к кабель-тросам и вспомогательным линиям, проходящим снаружи спусковых колонн, и предотвращает риски выброса газа из расширяющихся карманов. WearJoint™ — модульная блокировочная система противовыбросовых превенторов, которая противостоит давлению и повышает безопасность буровых вышек во время выполнения работ по заканчиванию и капитальному ремонту скважин.

Области применения
Спуск в скважину при заканчивании; капитальные ремонты, испытание пласта пластоиспытателем на трубах, глубоководная добыча

Особенности

  • Легкая модульная система штабелирования обеспечивает быстрое развертывание и простоту в обращении.
  • Снижение затрат за счет быстрого развертывания.
  • Отвод потока в случае удара.
  • Защита составного шланга.
  • Ударопрочные износостойкие материалы; меньше трения, чем у любого металла.
  • Варианты стандартных или совершенно новых конструкций либо специальных прикладных проектов, выполненных в очень короткие сроки.
  • Легко обрабатывается.
  • Легко закрывающийся и поворачивающийся откидной болт.