Micro Motion-P-H-Coriolis

Кориолисовые расходомеры и плотномеры Micro Motion серии H гигиенического исполнения

Product Description

Расходомеры серии Н идеально подходят для гигиенических применений, являются точными, низкочастотными, надежными расходомерами с компактной конструкцией с возможностью дренирования и очистки. Обеспечивают надежность рабочих характеристик при экстремальных условиях процесса даже при наличии вовлеченного газа.

Продукты

Search
1–10 из 30 результатов для Products
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Погрешность измерения жидкости/повторяемость
До ±0,05 % от номинала (воспроизводимость ±0,25 %)
Погрешность измерения газа/повторяемость
До ±0,35 % от номинала (воспроизводимость ±0,25 %)
Погрешность измерения плотности/повторяемость
До ±0,0005 г/см3 (воспроизводимость ±0,0002 г/см3)
Диаметр трубопровода
DN6 — DN100
Диапазон измерения давления
До 100 бар изб.
Температурный диапазон
от –100 до +204 °C
Электроника
Расширяемые возможности входных/выходных сигналов, включая следующие варианты: токовый, частотный, дискретный, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Динамический диапазон
20:1

Особенности

  • Минимизация изменчивости в управлении техпроцессом с превосходной чувствительностью в компактной конструкции
  • Однородность и качество продукта с точным измерением плотности
  • Быстрая смена продукта благодаря самодренирующейся конструкции и превосходной температурной стабильности
  • Широкий выбор опций, включая отполированную поверхность из нержавеющей стали марки 316L с шероховатостью 15 Ra
  • Диагностика Smart Meter Verification позволяет обеспечить достоверность измерений в реальном времени без снятия прибора с трубопровода
  • Превосходные возможности измерения двухфазного потока для дозирования, загрузки и измерений с вовлеченным воздухом с помощью преобразователей гигиенического исполнения в компактном корпусе из нержавеющей стали
  • Широкий спектр сертификатов и разрешительных документов, включая CSA (класс 1, раздел 1, группы C и D, класс 1, раздел 2, группы A, B, C и D), ATEX, IECEx, степень защиты от загрязнения 66/67 и NAMUR
  • Применение для очистки и санитарной обработки на месте и в санитарных средах, где требуется соответствие стандартам 3-А и EHEDG (Европейская группа гигиенической инженерии и дизайна)

Документация и чертежи