Цилиндры Numatics™ серии KG

Product Description

Серия Numatics KG — это линейка надежных пневмоцилиндров, спроектированных для работы в наиболее сложном оборудовании автоматизации клапанов. Цилиндры предоставляют универсальную методику автоматизации ножевых шиберных задвижек и могут выдерживать тяжелые условия работы в водоочистных сооружениях, на электростанциях, целлюлозно-бумажных комбинатах и при проведении горнодобывающих работ. Серия Numatics KG также используется в оборудовании, требующем пневматического срабатывания малой мощности.

Размер присоединения
1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"
Условия эксплуатации
Коррозионная среда, опасные зоны, в помещении, вне помещения, промывка
Отверстие
1/2; 2; 1/2; 1/4; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 7; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30

Особенности

  • Непревзойденная устойчивость к износу и коррозии и низкий коэффициент трения для увеличения срока службы
  • Широкий диапазон размеров отверстий до 24 дюймов для обеспечения гибкости использования
  • Торцевые крышки изготовлены из квадратных стальных блоков
  • Углубление в сопрягаемой со штоком поверхности (с обоих концов) обеспечивает воздействие воздуха на большую поверхность штока для легкого отсоединения