AVENTICS™ Блок подготовки воздуха, 2-х секционный, Cерия 652 A652A0000000002

Product Description

FILTER/REGULATOR, + LUBRICATOR 652 SERIE

B10
Cоставные части
Регулирующий клапан с фильтром, Масленка
Присоединение
G 3/8
Тонкость фильтрации
25 µm
Выпуск конденсата
полуавтоматический, при отсутствии давления открыт
Ресиверы
Резервуар Поликарбонат
Манометры
Со встроенным манометром
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
5 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Материал корпуса
Алюминий
Материал прокладки
Нитрил-бутадиеновый каучук
Область регулирования давления min.
0.5 bar
Область регулирования давления max.
10 bar
Конструкция
2-секционный
Конструкция
может быть смонтирован в блок
Температура среды мин.
5 °C
Температура среды макс.
50 °C
Материал Ресиверы
Поликарбонат
Материал Выпуск конденсата
Пластмасса

Особенности

  • Самая высокая в отрасли пропускная способность гарантирует производителям и сервису, что данное оборудование для подготовки воздуха оптимизирует общую производительность установки.
  • Расширенная устойчивость к высоким и низким температурам (от –40 °C до 80 °C) позволяет применять это оборудование для подготовки воздуха в самых различных системах, в том числе и в суровых условиях.
  • Новые торцевые фланцы блока подготовки воздуха обеспечивают мпециалисту по техническому обслуживанию возможность вывести блок из эксплуатации, не перекрывая трубопровод.
  • Легко читаемые низкопрофильные манометры на передней панели повышают удобство обслуживания. Отсечные запорные клапаны и блоки плавного пуска и быстрого выхлопа данной серии - это единственные приборы такого типа с возможностью оснащения манометрами.
  • Регулятор давления с проверкой обратного потока дает возможность установить регулятор между клапаном и цилиндром, что позволяет выпускать воздух через регулятор без его повреждения или сокращения срока службы.
  • Дополнительные встроенные индикаторы диапазона давления позволяют пользователю легко устанавливать требуемый диапазон давлений с помощью красного и зеленого цветовых секторов.
  • Доступен со встроенным резервным выпускным клапаном безопасности для соблюдения стандартов безопасности без снижения производительности. Соответствует стандарту ISO 13849, логическое устройство категории 3 (уровень производительности).
  • Доступен со встроенным датчиком воздушного потока с поддержкой IIoT для контроля расхода воздуха в пневматических системах. Это позволяет быстро принимать меры в случае утечки, что дает возможность оптимизировать энергопотребление, предотвратить простои оборудования и сократить затраты.

Документация и чертежи