AVENTICS-0821302427

AVENTICS™ Регулирующий клапан, Cерия MU1-RGS 0821302427

Product Description

MU1-RGS-G018-GAN-MAN-100-SS

Функция
Стандартный регулятор давления
Cоставные части
Регулирующий клапан
Присоединение
G 1/8
Qn =
450 l/min
Монтажное положение
Произвольно
Тип регулятора
Мембранные регулирующие клапаны
Область регулирования давления min.
0.4 bar
Область регулирования давления max.
10 bar
Рабочее давление мин.
0.5 bar
Рабочее давление макс.
25 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Управление
механический
Функция регулятора
со сбросом излишнего давления из вторичного контура при превышении давления настройки
Подача давления
односторонний
Рабочая среда
Нейтральные газы, Сжатый воздух
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
60 °C
Вес
0.14 kg
Материал корпуса
Цинковое литье под давлением
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Особенности

  • Высокий расход возможен благодаря большой номинальной ширине
  • Прочная конструкция
  • Металлический корпус
  • Возможность эксплуатации в трудных условиях

Документация и чертежи