AVENTICS™ 3/2-directional valve, electrically operated, Series NL1-SOV-...-DS 0821300673

Product Description

NL1-SOV-G014-SOE-024-DS

B10
Управление
электрически
подвод сжатого воздуха
G 1/4
Рабочее давление мин.
2.5 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Принцип уплотнения
с уплотнениями из эластичных материалов
Предварительное управление
внутреннее
Тип присоединения
Трубное присоединение
Cоставные части
3/2 -пневмораспределитель, с электрическим управлением
может быть смонтирован в блок
может быть смонтирован в блок
Конструкция
Клапан
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
60 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух, Нейтральные газы
Макс. величина частиц
5 µm
Присоединения сжатого воздуха вход
G 1/4
Присоединение для удаления воздуха
G 1/4
со сквозным подводом давления питания
со сквозным подводом давления питания
Номинальный поток Qn 1 к 2
2000 l/min
Номинальный поток Qn 2 к 3
800 l/min
Потребляемая мощность пост. тока
4.8 W
Длительность включения
100 %
Степень защиты с подключением
IP65

Особенности

  • Простота сборки
  • Доступны ручные, полуавтоматические или автоматические сливы конденсата
  • Доступны прозрачные резервуары
  • Байонетные затворы обеспечивают простоту обслуживания

Документация и чертежи