AVENTICS™ Регулирующий клапан с фильтром, Cерия NL2-FRE 0821300221

Product Description

NL2-FRE-G014-GAU-100-SSS-HO-05,00

B10
Cоставные части
Регулирующий клапан с фильтром
Присоединение
G 1/4
Номинальный поток Qn
1650 l/min
Тонкость фильтрации
5 µm
Выпуск конденсата
полуавтоматический, при отсутствии давления открыт
Манометры
с манометром
Рабочее давление мин.
2 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Материал корпуса
Цинковое литье под давлением
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Сертификаты
Подходит для ATEX
Смотровое стекло
со смотровым стеклом
ATEX
Подходит для ATEX
Область регулирования давления min.
0.5 bar
Область регулирования давления max.
10 bar
Тип запирающего устройства
запирающийся
запирающийся
с ключом
Конструкция
1-секционный
Конструкция
может быть смонтирован в блок
Подача давления
односторонний
Монтажное положение
вертикальный
Тип регулятора
Мембранные регулирующие клапаны
Функция регулятора
со сбросом излишнего давления из вторичного контура при превышении давления настройки

Особенности

  • Простота сборки
  • Доступны ручные, полуавтоматические или автоматические сливы конденсата
  • Доступны прозрачные резервуары
  • Байонетные затворы обеспечивают простоту обслуживания

Документация и чертежи