prod-rmt-temperature_sensor-banner

Датчики температуры Rosemount™

Решения по измерению температуры разработаны для обеспечения согласованности и точности

Повышение точности и стабильности с помощью правильных датчиков

Повышение точности и стабильности с помощью правильных датчиков

Наша компания Ваше универсальное решение при выборе датчика температуры RTD и термопары. Мы предлагаем много опций калибровки, включая константы Каллендара-Ван Дьюзена для сопряжения с преобразователем, что обеспечивает наивысший уровень точности. Используя различные доступные датчики, вы можете соответствовать ряду промышленных прикладных требований по точности, стабильности, повторяемости и стабильности, обеспечивая требования по управлению производственным процессом, эффективности, качеству и безопасности.

Read More...
Click to continue reading Повышение точности и стабильности с помощью правильных датчиков

Решения для измерения температуры

Гибкая, разносторонняя конструкция, предлагающая варианты для системных требований, которая может соответствовать установкам с общей опасностью.

  • Более быстрое время отклика по сравнению с RTD’s
  • Отличная стойкость к вибрации
  • Высокая точность
  • Термопары типов J, K и T, соотвествующие ASTM и IEC

Прочный и надежный RTD-датчик, предлагающий варианты калибровки для экономии времени. Готовый к установке RTD-датчик.

  • Pt-100 с одним или двумя чувствительными элементами
  • Предлагает калибровку по константам Каллендара-Ван Дьюзена для сопряжения с преобразователем, что обеспечивает наивысший уровень точности от -321 до 1112°F (от -196 до 600°C)
  • Для универсальности датчик может поставляться как в тонкопленочном, так и в проволочном исполнении.

Легко обновляется в поле без инструментов. Диагностика и устранение неполадок за меньшее время с помощью расширенной диагностики для экономии времени и оптимизации процесса. 

  • Простая болтовая установка
  • Измерения без погружения  
  • Варианты наконечника из серебра или никеля для улучшенного времени отклика
  • Простое решение для высокоскоростных приложений, установок с высоким содержанием твердых частиц, коррозионной среды и модернизации установок

Проводной датчик Pt100-385 предлагается в одиночной или сдвоенной конфигурации элемента с точностью по классу A или B. 
Не поставляется в Северной Америке или Латинской Америке.

  • Быстрое время отклика
  • Хорошая виброустойчивость, 
  • Высокая точность

Предлагает выбор корпусов и соединительных головок, а также варианты калибровки Идеально подходит для промышленного применения в условиях повышенной вибрации.

  • Тонкопленочная конструкция
  • Датчик Pt100-385, с одним элементом класса B с быстрым временем отклика
  • Калибровка по специальному плану или по константам Каллендара-Ван Дьюзена

Идеальное решение для гигиенических установок; асептические технологические соединения подходят для измерения без мертвых зон в процессах с очисткой на месте (CIP).

  • Интегрированное решение T-Well включено
  • Сертификация 3A
  • Несколько подключений технологического процесса Tri-Clamp, на выбор

Надежный и доступный измерительный преобразователь для использования в обычных одноточечных приложениях.

  • Метрический/DIN термопреобразователь сопротивления (RTD-датчик) 
  • Быстрое время отклика
  • Хорошая виброустойчивость
  • Высокая точность

Обеспечивает возможность установки по месту.

  • Обеспечивает возможность установки по месту 
  • Устраняет необходимость иметь в наличии большой выбор датчиков
  • Поставляется с фиксированным или регулируемым фитингом

Обеспечивает возможность установки по месту.

  • Компактная конструкция идеально подходит для труднодоступных мест
  • Конфигурация с одиночным и двойным элементами
  • Датчик позволяет калибровать его по классу точности как А или В, а также программировать график калибровки с заданием констант Каллендара–Ван Дюзена.

Обеспечивает возможность установки по месту.

  • Обеспечивает измерения в реальном масштабе времени, цифровую точность и быстрое обнаружение изменения
  • Измерения температуры в диапазоне до 302 °F (150 °C)
  • Идеально подходит для непрерывного удаленного контроля температур жидкости, материала и оборудования

Обеспечивает возможность установки по месту.

  • Датчик прямых сред для жидкостей высокого давления в машинах, двигателях и технологическом оборудовании 
  • Платиновая RTD с быстрым временем отклика и  точными данными
  • Настраиваемые параметры датчика доступны для эффективной в использовании конструкции
  • Температуры до 250 °C

Обеспечивает возможность установки по месту.

  • Быстрое время отклика позволяет получать точные данные измерений 
  • Настраиваемые параметры датчика доступны для эффективной в использовании конструкции
  • Способен противостоять коррозии и окислению в тяжелых и экстремальных условиях
  • от -20 до 250 °C

Видео

Сравнение термосопротивления и термопары. Основы измерения температуры от Эмерсон

Please enable JavaScript to use this website.