Средства измерения Rosemount для атомной промышленности
Вся линейка надежных проверенных измерительных приборов под давлением соответствует стандартам IEEE, KTA, IEC и RCC-E.
Компания Emerson обеспечивает поддержку атомной промышленности аттестованными измерительными решениями уже более 40 лет. Полностью аналоговый измерительный преобразователь давления оболадает прочным корпусом и функциональными характеристиками для соответствия строгим требованиям безопасности для всех типов реакторов.
Этот веб-сайт не демонстрирует все доступные продукты или варианты. Обращайтесь к нам с любыми вопросами относительно ваших специальных требований ([email protected] или 1-952-949-5200).