О клапанных блоках Rosemount
Клапанные блоки представляют собой тип системы подключения к техпроцессу, которая обеспечивает изоляцию, вентиляцию и выравнивание для различных типов измерений давления.
Клапанные блоки представляют собой тип системы подключения к техпроцессу, которая обеспечивает изоляцию, вентиляцию и выравнивание для различных типов измерений давления. Клапанные блоки обычно используются с другими измерительными приборами, включая преобразователи давления, манометры или любые другие датчики давления.
Клапанные блоки Rosemount в копланарном исполнении подключается непосредственно к запатентованным преобразователям Rosemount Coplanar, позволяя не использовать фланцы, что приводит к снижению точек утечки, затрат и сокращению используемого материала. Этот высококачественный легкий блок, поставляется в исполнении с двумя, тремя или пятью вентилями, что позволяет изолировать прибор и осуществилять управляемый дренаж, что помогает обеспечить надежность измерений.
Штуцерные клапанные блоки Rosemount обеспечивают изоляцию приборов и функции дренажа. Они также предоставляют различные типы подключения техпроцесса и установки измерительных приборов. Штуцерные клапанные блоки обычно используются со встроенными преобразователями давления и манометрами Rosemount, но не ограничиваются ими.
Клапанные блоки Rosemount обычного типа предназначены для использования в случаях, когда требуется фланцевое присоединение. Обычные клапанные блоки доступны в традиционном и бесфланцевом исполнении, включая различные типы конфигураций клапанов. Блок может использоваться с многопараметрическими, статическими преобразователями и преобразователями перепада давления.
Конструкция манифольдов Pressure-Lock™для усовершенствованных клапанных блоков R305 и R306 обеспечивает большую надежность и упрощенную эксплуатацию с повышенной безопасностью. Усовершенствованные клапанные блоки также имеют большой диаметр расточки, что не дает блоку засоряться. Усовершенствованные клапанные блоки доступны в штуцерном исполнении и исполнении Coplanar. Блок совместим со всеми преобразователями давления Rosemount.
Emerson has redesigned the traditional manifold with the user in mind – adding new features to help simplify operation, increase operator safety and enhance reliability. Learn how Rosemount R305 and R306 Enhanced Manifolds were developed to meet the needs of today’s challenging applications.
Новая конструкция клапанного блока для преобразователей давления