Аспирационные дымовые и газовые детекторы
Системы мониторинга отбора проб воздуха обнаруживают дым, H2S, H, CH4, CO и многие другие компоненты в широком диапазоне применений.
Аспирационные системы используются для измерения концентрации конкретных компонентов в газовом потоке, протекающем через воздуховод, с использованием внешнего прибора. Мониторинг выбросов опасных материалов и воздействие на показания образцов могут улучшить работу, обеспечить безопасность и помочь в соблюдении нормативных требований в различных областях, таких как производство электроэнергии на газовых турбинах, очистные сооружения и танкеры для СПГ или СУГ.
Аспираторы представляют собой приборные пневматические системы защиты для отбора проб, в основном используемые в целях безопасности. Измеряемый образец извлекается под действием регулируемого вакуума, создаваемого пневматическим эжектором. Скорости потока управляются встроенным игольчатым клапаном, при этом скорость равна данным расхода на расходомере. Образец пробы передается на датчик и далее проба стравливается через выхлопной канал. Если аспиратор расположен в «безопасной» зоне, рекомендуется направить выхлопную трубу обратно в зону, из которой был взят образец. При внешнем измерении проба потока отбирается из воздуховода и направляется в удаленный приборный анализатор, установленный на безопасном расстоянии от газового потока.
Аспираторы дыма и газа размещаются за пределами зоны отбора проб для обеспечения точности, на которую могут повлиять температура и влажность воздуха внутри канала. Самокомпенсирующие датчики воздуховодов могут быть размещены в зонах отбора проб воздуха, например, в воздуховоде на впуске или выпуске. Аспиратор решает проблемы, с которыми сталкиваются другие системы отбора проб и одновременно отбирает образцы по всей ширине воздуховода, обеспечивая сбор всех компонентов. Эти образцы смешивают для поддержания правильных пропорций относительно их истинного распределения в канале
Персонал предприятия, который не может удаленно контролировать наличие токсичных или горючих газов, может заходить в опасные зоны, что означает работу в опасных условиях. Примеры областей применения, в которых могут быть полезны аспираторы: нефть и газ; производство углеводородов, производство электроэнергии; химическая промышленность; водное хозяйство. Аспираторы обычно используются для контроля метана, водорода, дыма, сероводорода, монооксида углерода, диоксида углерода и истощения кислорода в газовых потоках.
Системы, действующие по месту (in situ), являются альтернативным методом контроля выбросов опасных материалов в газовые потоки. Хотя измерения на месте обеспечивают быстрое время отклика, системы этого типа не работают достаточно хорошо, когда поток газа имеет высокую температуру или обладает сильными коррозионными свойствами. В этих случаях датчик может полностью загрязниться или выйти из строя, что делает измерение недействительным. Это может быть особенно проблематичным, если замена датчика требует простоя в установках, где необходима бесперебойная работа. Приборы и анализаторы «in situ» часто имеют тенденцию к дороговизне из-за требований к конструкциям с некоторым уровнем защиты от газового потока.
Рекомендации по документации и замене для аналитической продукции и устройствам обнаружения газов, снятым с производства